Meniu Caută

Capac filetat M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20751494

Numărul piesei producătorului:

20751494

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2844 RON
5000 - 24999 0,2031 RON
25000 + 0,1828 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

142,20 RON

500 x 0,2844 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 12.0 mm
D 15.9 mm
Dimensiune filet M14 x 1.5
Standard filet Metric
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne