Meniu Caută

Capace de mascare extensibile

În stoc

Capace de mascare extensibile reprezintă o alternativă excelentă la capacele convenționale, atunci când piesele care necesită acoperire au forme incomode. Gama noastră include huse fabricate din LDPE și PE, care sunt concepute pentru a se întinde și care dispun de un capăt elastic. De asemenea, în gama noastră sunt disponibile huse din silicon care se bazează pe elasticitatea naturală a materialelor pentru expansiune.

Capacele elastice din LDPE și PE oferă o potrivire mai lejeră. Acest lucru le face ideale pentru protecția generală în timpul transportului și stocării, precum și pentru cerințele ușoare de mascare.

În contrast, capacele din silicon oferă o prindere mai puternică asupra piesei. Acest lucru le face potrivite pentru aplicații sensibile la presiune.

  • Proiectat în mod specific pentru a proteja componentele de acoperiri, vopsire, placare sau tratamente abrazive.
  • Cel mai bine utilizat pentru protecție generală în timpul transportului și depozitării.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 100 C pentru materialele din silicon și LDPE și de până la 60 C pentru materialele din PE.
Material: PE, LDPE, Silicon Culoare: Transparent, Albastru, Roșu, Alb Cod Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
41 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Temperatură maximă A Tip OD Cumpără
6,792 RON - 14,3139 RON 390 În stoc
Transparent
LDPE
300.0 mm
150.0 mm
9,4304 RON - 19,8964 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
LDPE
600.0 mm
600.0 mm
5,2344 RON - 11,0504 RON 6360 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
7,3394 RON - 15,459 RON 60 În stoc
Transparent
LDPE
300.0 mm
250.0 mm
4,1959 RON - 8,8459 RON 2300 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
10,4688 RON - 22,0434 RON 784 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
8,3779 RON - 17,7492 RON 26 În stoc
Transparent
LDPE
600.0 mm
450.0 mm
6,2869 RON - 13,2832 RON 88 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
4,7152 RON - 9,9339 RON 400 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
7,8586 RON - 16,6042 RON 40 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
5,7677 RON - 12,1525 RON 2900 În stoc
Transparent
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
5,7023 RON - 16,1341 RON 3900 În stoc
Roșu
Silicon
100 °C
70.0 mm
1
97.0 mm
4,8118 RON - 11,2125 RON 1400 În stoc
Alb
Silicon
100 °C
60.0 mm
1
75.0 mm
7,0847 RON - 22,3708 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
100 °C
108.0 mm
1
127.5 mm
1,0158 RON - 1,1287 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,8123 RON - 0,9026 RON 1000 În stoc
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
5,4995 RON - 6,1106 RON 250 În stoc
Albastru
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
5,4995 RON - 6,1106 RON 250 În stoc
Transparent
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
2,0653 RON - 2,2948 RON 500 În stoc
Albastru
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
2,0653 RON - 2,2948 RON 500 În stoc
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
  • din 3
Capace cu fixare prin întindere Transparent LDPE

10288269

Interval de preț
14,3139 RON - 6,792 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu fixare prin întindere 50.0 mm 300.0 mm Transparent LDPE

10288238

Interval de preț
11,0504 RON - 5,2344 RON

Niveluri de stoc
6360 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere Transparent LDPE

10288276

Interval de preț
15,459 RON - 7,3394 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu fixare prin întindere 50.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288214

Interval de preț
8,8459 RON - 4,1959 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 900.0 mm 600.0 mm Transparent LDPE

10288313

Interval de preț
22,0434 RON - 10,4688 RON

Niveluri de stoc
784 În stoc
Caracteristici
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere Transparent LDPE

10288290

Interval de preț
17,7492 RON - 8,3779 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace cu fixare prin întindere 100.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288252

Interval de preț
13,2832 RON - 6,2869 RON

Niveluri de stoc
88 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 50.0 mm 200.0 mm Transparent LDPE

10288221

Interval de preț
9,9339 RON - 4,7152 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 600.0 mm 400.0 mm Transparent LDPE

10288283

Interval de preț
16,6042 RON - 7,8586 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 100.0 mm 100.0 mm Transparent LDPE

10288245

Interval de preț
12,1525 RON - 5,7677 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    LDPE
Capace cu fixare prin întindere 70.0 mm 97.0 mm Roșu Silicon

10350485

Interval de preț
16,1341 RON - 5,7023 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • L
    93.0 mm
  • T
    3.8 mm
  • OD
    97.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
Capace cu fixare prin întindere 60.0 mm 75.0 mm Alb Silicon

10350478

Interval de preț
11,2125 RON - 4,8118 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • A
    60.0 mm
  • L
    81.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Temperatură maximă
    100 °C
Capace cu fixare prin întindere 50.8 mm 203.2 mm Albastru PE

20559380

Interval de preț
1,1287 RON - 1,0158 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 25.4 mm 76.2 mm Transparent PE

20559359

Interval de preț
0,9026 RON - 0,8123 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 127.0 mm 405.1 mm Albastru PE

20559564

Interval de preț
6,1106 RON - 5,4995 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 127.0 mm 405.1 mm Transparent PE

20559571

Interval de preț
6,1106 RON - 5,4995 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Albastru PE

20559489

Interval de preț
2,2948 RON - 2,0653 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Interval de preț
2,2948 RON - 2,0653 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Temperatură maximă
    60 °C
  • Culoare
    Transparent
  • Material
    PE