Meniu Caută

Capace cu fixare prin întindere 25.4 mm 76.2 mm Transparent PE

Culoare de mască extensibilă concepută pentru a se potrivi și a proteja un obiect sau o suprafață de murdărie și umiditate, în timpul depozitării și transportului. Poate să se extindă sau să se contracte pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni. Este reutilizabil. Fabricat din polietilenă. Poate rezista la temperaturi de până la 60 °C / 140 °F.
Numărul piesei Essentra:

20559359

Numărul piesei producătorului:

20559359

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,9026 RON
5000 + 0,8123 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

902,60 RON

1000 x 0,9026 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 25.4 mm
OD 76.2 mm
Temperatură maximă 60 °C
Culoare Transparent
Material PE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne