Meniu Caută

Capace cu fixare prin întindere 78.0 mm 240.0 mm Albastru PE

Culoare de mască extensibilă concepută pentru a se potrivi și a proteja un obiect sau o suprafață de murdărie și umiditate, în timpul depozitării și transportului. Poate să se extindă sau să se contracte pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni. Este reutilizabil. Fabricat din polietilenă. Poate rezista la temperaturi de până la 60 °C / 140 °F.
Numărul piesei Essentra:

20559489

Numărul piesei producătorului:

20559489

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 2,2948 RON
2500 + 2,0653 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 147,40 RON

500 x 2,2948 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
A 78.0 mm
OD 240.0 mm
Temperatură maximă 60 °C
Culoare Albastru
Material PE
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne