Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6064 RON - 1,564 RON | 33526 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6092 RON - 1,3029 RON | 9384 În stoc |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,7311 RON - 2,0528 RON | 760 În stoc |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5819 RON - 1,592 RON | 129297 În stoc |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6955 RON - 1,9132 RON | 15200 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3888 RON - 0,8728 RON | 24730 În stoc |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,2664 RON - 3,3515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,4832 RON - 1,4244 RON | 61913 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5393 RON - 1,3252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6461 RON - 1,8712 RON | 100000 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,6832 RON - 2,0528 RON | 4312 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3724 RON - 0,997 RON | 240 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,0354 RON - 2,2835 RON | 1250 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
Filete Metric
|
||
| 0,6872 RON - 1,7735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,2321 RON - 3,0582 RON | 1725 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,1253 RON - 2,7929 RON | 3750 În stoc |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,972 RON - 2,7929 RON | 2555 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,5749 RON - 1,4523 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,5881 RON - 2,7929 RON | 6980 În stoc |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,7667 RON - 2,2064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina