Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 0.626 in 0.748 in PVC Negru

Acest capac flexibil negru este fabricat din PVC flexibil, cu rezistență 80, ceea ce îl face puțin mai rigid decât versiunea sa roșie cu rezistență 60. Flexibilitatea și durabilitatea acestuia îl fac să fie adecvat pentru aplicații multiple
Numărul piesei Essentra:

10006764

Numărul piesei producătorului:

FCWA-0159-019

100000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 1,8712 RON
2500 + 0,6461 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

467,80 RON

250 x 1,8712 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 15.9 mm
h 19.0 mm
Thread Sizes (All) 3/8 in; M16
Standard filet BSP
Standard filet Metric
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne