Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
1,1858 RON - 2,1611 RON 5000 În stoc
13.5 mm
M14
Negru
19.0 mm
Filete Metric
0,8462 RON - 1,5436 RON 50 În stoc
5.9 mm
1/4; M6
Negru
19.0 mm
Filete UNF
0,9163 RON - 1,6699 RON 100 În stoc
7.7 mm
Negru
25.0 mm
1,2096 RON - 2,2031 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
M14
Negru
25.0 mm
Filete Metric
1,3092 RON - 2,3856 RON 30 În stoc
14.3 mm
M15
Negru
13.0 mm
Filete Metric
0,9921 RON - 1,8102 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Negru
19.0 mm
Filete UNF
1,0131 RON - 1,8384 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Negru
25.0 mm
Filete UNF
1,0735 RON - 1,9505 RON 50 În stoc
11.1 mm
7/16;M12
Negru
25.0 mm
Filete UNF
1,5576 RON - 2,8627 RON 50 În stoc
19.1 mm
3/4; M20
Negru
13.0 mm
Filete UNF
3,8731 RON - 7,0166 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negru
25.0 mm
Filete Metric
2,3154 RON - 4,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
7/8; 1-1/8; M30
Negru
50.0 mm
Filete UNF
4,0977 RON - 7,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negru
38.0 mm
Filete Metric
3,6486 RON - 6,6236 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4; M42
Negru
50.0 mm
Filete Metric
3,2556 RON - 5,9641 RON 900 În stoc
41.3 mm
1-1/4; M42
Negru
25.0 mm
Filete Metric
2,8206 RON - 5,1502 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
1-1/2; M39
Negru
25.0 mm
Filete UNF
4,2801 RON - 7,8305 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
1-3/8 in; M35
Negru
50.0 mm
Filete Metric
3,4662 RON - 6,3009 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4; M42
Negru
38.0 mm
Filete Metric
4,9256 RON - 8,9532 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
1-1/2; M48
Negru
38.0 mm
Filete Metric
0,3578 RON - 0,8144 RON 1500 În stoc
3.2 mm
Negru
13.0 mm
21,4287 RON - 44,5163 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
2-1/4 in
Negru
25.0 mm
Filete BSP
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 13.5 mm 19.0 mm PVC Negru

10353615

Interval de preț
2,1611 RON - 1,1858 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 5.9 mm 19.0 mm PVC Negru

10353448

Interval de preț
1,5436 RON - 0,8462 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4; M6
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10353486

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9163 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 14.3 mm 13.0 mm PVC Negru

10353660

Interval de preț
2,3856 RON - 1,3092 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 25.0 mm PVC Negru

10353561

Interval de preț
1,9505 RON - 1,0735 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16;M12
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 19.1 mm 13.0 mm PVC Negru

10353745

Interval de preț
2,8627 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 25.0 mm PVC Negru

10354001

Interval de preț
5,9641 RON - 3,2556 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4; M42
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete BSP
Capace de capăt cilindrice 3.2 mm 13.0 mm PVC Negru

10006108

Interval de preț
0,8144 RON - 0,3578 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    39235