Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7241 RON - 1,9467 RON | 79850 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5473 RON - 0,823 RON | 19000 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 1,6699 RON - 4,0651 RON | 2000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,7364 RON - 5,3248 RON | 900 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,0977 RON - 7,3287 RON | 650 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,9745 RON - 13,999 RON | 24 În stoc |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Roșu
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 18,2993 RON - 23,4748 RON | 1000 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,884 RON - 2,2043 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,4313 RON - 3,2778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6764 RON - 1,46 RON | 3800 În stoc |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2489 RON - 3,2349 RON | 200 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,7401 RON - 4,5947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3822 RON - 3,9076 RON | 39765 În stoc |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2259 RON - 0,5052 RON | 14500 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3213 RON - 0,6942 RON | 450 În stoc |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2259 RON - 0,6212 RON | 4800 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric
|
||
| 0,3227 RON - 0,8287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,3312 RON - 0,74 RON | 16500 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2512 RON - 0,5611 RON | 7645 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3115 RON - 0,6942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF