Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 38.0 mm PVC Negru

Round Vinyl End Cap is a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects. Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering. Black finish, made from PVC material and resistant to temperatures of up to 70 °C .
Numărul piesei Essentra:

10354049

Numărul piesei producătorului:

155107469907

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 99 7,4375 RON
100 - 499 5,3045 RON
500 + 4,0977 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

371,88 RON

50 x 7,4375 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 44.5 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 1-3/8 in; M35
Standard filet Filete Metric
Standard filet Filete BSP
Culoare Negru
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne