Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
272 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
0,3107 RON - 0,8043 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Non Threaded
Negru
25.0 mm
Nefiletat
0,4039 RON - 1,004 RON 1000 În stoc
7.0 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3628 RON - 0,8114 RON 3500 În stoc
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,2738 RON - 0,613 RON 6500 În stoc
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,5804 RON - 1,2917 RON 4000 În stoc
11.1 mm
Roșu
13.0 mm
0,6817 RON - 1,3587 RON 5590 În stoc
14.3 mm
Roșu
13.0 mm
0,46 RON - 0,8909 RON 10500 În stoc
7.9 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
0,4778 RON - 0,9928 RON 2900 În stoc
8.7 mm
Non Threaded
Roșu
13.0 mm
Nefiletat
1,2787 RON - 3,3515 RON 125 În stoc
20.6 mm
Roșu
25.0 mm
1,5881 RON - 3,0722 RON 2000 În stoc
24.6 mm
Roșu
25.0 mm
2,4506 RON - 5,3346 RON 92 În stoc
30.2 mm
Roșu
25.0 mm
3,2858 RON - 8,4208 RON 3960 În stoc
41.3 mm
Roșu
25.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 0.276 in 0.748 in PVC Negru

10006337

Interval de preț
1,004 RON - 0,4039 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 0.303 in 0.984 in PVC Negru

10006375

Interval de preț
0,8114 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 0.189 in 0.984 in PVC Negru

10006214

Interval de preț
0,613 RON - 0,2738 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 11.1 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008720

Interval de preț
1,2917 RON - 0,5804 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 14.3 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008768

Interval de preț
1,3587 RON - 0,6817 RON

Niveluri de stoc
5590 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 7.9 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008683

Interval de preț
0,8909 RON - 0,46 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

10008690

Interval de preț
0,9928 RON - 0,4778 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Roșu
Capace de capăt cilindrice 20.6 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008812

Interval de preț
3,3515 RON - 1,2787 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 24.6 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008850

Interval de preț
3,0722 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 30.2 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008898

Interval de preț
5,3346 RON - 2,4506 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 25.0 mm PVC Roșu

10008935

Interval de preț
8,4208 RON - 3,2858 RON

Niveluri de stoc
3960 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Roșu
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000