Meniu Caută

Capace de capăt cilindrice 8.7 mm 13.0 mm PVC Roșu

Acest capac rotund de vinil este proiectat pentru a proteja diametrul exterior al tubului, tijei, țevii sau tubului de hârtie filetat sau nefiletat. Materialul din vinil (PVC) se poate întinde pe dimensiuni mai mari, pentru o fixare strânsă, fără a se rupe, desface sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Acesta mai poate fi folosit și ca mască pentru aplicații de acoperire, placare și vopsire în care temperatura maximă nu este mai mare de 350 °F.
Numărul piesei Essentra:

10008690

Numărul piesei producătorului:

FCZF-0087-013

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,0176 RON
5000 + 0,4898 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

508,80 RON

500 x 1,0176 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 8.7 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Standard filet Nefiletat
Culoare Roșu
Material complet Clorură de vinil
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne