Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3679 RON - 7,5409 RON | 1850 În stoc |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
3,9977 RON - 7,0103 RON | 4024 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
4,8055 RON - 8,4766 RON | 3300 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete Metric
|
||
4,8191 RON - 10,7669 RON | 4240 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete BSP
|
||
3,1762 RON - 8,3649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete UNF
|
||
1,7798 RON - 3,1421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filete Metric
|
||
3,231 RON - 5,7115 RON | 3800 În stoc |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
3,5733 RON - 7,9879 RON | 1200 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete Metric
|
||
3,8745 RON - 8,6721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
5,2436 RON - 11,7443 RON | 1360 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete UNF
|
||
5,983 RON - 13,3922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete BSP
|
||
7,3383 RON - 16,4785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filete BSP
|
||
4,2989 RON - 17,7353 RON | 580 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
3
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
10,1724 RON - 22,7626 RON | 1424 În stoc |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nefiletat
|
||
5,9144 RON - 13,2526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filete BSP
|
||
0,5724 RON - 1,213 RON | 4500 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
1/2 in
|
Galben
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,2777 RON - 0,2777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nefiletat
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
|||
0,6776 RON - 1,2349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
1,0268 RON - 1,8756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negru
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filete UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina