Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Thread Sizes (All) | Culoare | h | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3578 RON - 0,8144 RON | 1698 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,8305 RON - 13,8415 RON | 135 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 4,9256 RON - 8,6885 RON | 50 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 3,6627 RON - 8,1876 RON | 2000 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,7084 RON - 6,9422 RON | 59050 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 4,9396 RON - 11,036 RON | 3890 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,3679 RON - 8,073 RON | 1120 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,2556 RON - 8,574 RON | 25335 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6988 RON - 1,3927 RON | 5590 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | 10500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nefiletat
|
||
| 0,5949 RON - 1,324 RON | 2500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4715 RON - 0,9132 RON | 6958 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Roșu
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filete UNF
|
||
| 1,2826 RON - 3,3351 RON | 1000 În stoc |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,2734 RON - 4,0222 RON | 2000 În stoc |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric
|
||
| 1,4313 RON - 3,2063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,8242 RON - 4,0508 RON | 5080 În stoc |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,0488 RON - 5,3105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,568 RON - 6,9851 RON | 7750 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
| 2,5119 RON - 5,4679 RON | 92 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Roșu
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2512 RON - 0,5625 RON | 3500 În stoc |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina