Meniu Caută

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc

Capacele de capăt rotunde din vinil sigilează și protejează capetele țevilor, tuburilor și articolelor cilindrice împotriva contaminării. Creează un finisaj curat. Rezistent la impact, intemperii și abraziune.Capacul Rotunde de margine din vinil oferă un aspect curat și finisat la capetele diferitelor obiecte cilindrice.Proiectate să se potrivească în siguranţă peste capetele tuburilor, tijelor sau conductelor cilindrice rotunde.Funcționează ca o barieră de protecție împotriva umezelii, prafului, murdăriei și altor contaminanți. Material: PVC Culoare: Negru, Roșu, Galben Cod Serie: SR1044

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
273 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Thread Sizes (All) Culoare h Standard filet Cumpără
2,3014 RON - 5,4536 RON 947 În stoc
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negru
38.0 mm
UNF
3,6627 RON - 8,1876 RON 280 În stoc
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
50.0 mm
Metric
2,2173 RON - 5,8114 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
25.0 mm
Metric
4,9256 RON - 8,6885 RON 50 În stoc
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negru
38.0 mm
Metric
2,568 RON - 6,9851 RON 4000 În stoc
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Negru
25.0 mm
Metric
3,3679 RON - 8,073 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
2 in
Negru
38.0 mm
UNF
1,6839 RON - 4,0079 RON 1000 În stoc
30.2 mm
7/8 in
Negru
38.0 mm
BSP
2,8066 RON - 6,2838 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Negru
50.0 mm
UNF
2,7084 RON - 6,9422 RON 56510 În stoc
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negru
38.0 mm
Metric
3,1293 RON - 6,9995 RON 1800 În stoc
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Negru
50.0 mm
UNF
1,7962 RON - 4,8095 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,2862 RON - 0,6413 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Negru
25.0 mm
0,2539 RON - 0,5668 RON 13075 În stoc
6.4 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,414 RON - 1,0291 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
Non Threaded
Negru
19.0 mm
Nefiletat
0,3718 RON - 0,8316 RON 2500 În stoc
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negru
25.0 mm
UNF
0,2259 RON - 0,5052 RON 9500 În stoc
3.9 mm
Non Threaded
Negru
13.0 mm
Nefiletat
0,3213 RON - 0,6942 RON 450 În stoc
4.4 mm
M5; 3/16 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,3522 RON - 0,9261 RON 56700 În stoc
11.9 mm
M12; 1/2 in
Negru
13.0 mm
UNF
0,4968 RON - 1,1408 RON 840 În stoc
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negru
19.0 mm
UNF
0,2161 RON - 0,4823 RON 74500 În stoc
5.5 mm
Negru
13.0 mm
  • din 14
Capace de capăt cilindrice 38.1 mm 38.0 mm PVC Negru

10007280

Interval de preț
5,4536 RON - 2,3014 RON

Niveluri de stoc
947 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 50.0 mm PVC Negru

10007327

Interval de preț
8,1876 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
280 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 44.5 mm 38.0 mm PVC Negru

10007341

Interval de preț
8,6885 RON - 4,9256 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 47.6 mm 25.0 mm PVC Negru

10007365

Interval de preț
6,9851 RON - 2,568 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 30.2 mm 38.0 mm PVC Negru

10007198

Interval de preț
4,0079 RON - 1,6839 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Standard filet
    BSP
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 41.3 mm 38.0 mm PVC Negru

10007310

Interval de preț
6,9422 RON - 2,7084 RON

Niveluri de stoc
56510 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Capace de capăt cilindrice 34.9 mm 50.0 mm PVC Negru

10007266

Interval de preț
6,9995 RON - 3,1293 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 6.4 mm 13.0 mm PVC Negru

10006306

Interval de preț
0,5668 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
13075 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 7.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10006375

Interval de preț
0,8316 RON - 0,3718 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 3.9 mm 13.0 mm PVC Negru

10006139

Interval de preț
0,5052 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Culoare
    Negru
Capace de capăt cilindrice 4.4 mm 19.0 mm PVC Negru

10108680

Interval de preț
0,6942 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 11.9 mm 13.0 mm PVC Negru

10006566

Interval de preț
0,9261 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
56700 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Capace de capăt cilindrice 12.7 mm 19.0 mm PVC Negru

10006603

Interval de preț
1,1408 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
840 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    UNF
Capace de capăt cilindrice 5.5 mm 13.0 mm PVC Negru

10006252

Interval de preț
0,4823 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
74500 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000