Meniu Caută

Capace moi striate 38.8 mm 16.0 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele UNF cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20591939

Numărul piesei producătorului:

20591939

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 - 1499 0,8692 RON
1500 - 7499 0,6209 RON
7500 + 0,5588 RON
Ambalaj standard: 1500

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

130,38 RON

150 x 0,8692 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.8 mm
Dimensiune filet 1-7/16-12
Standard filet UNF
Culoare Albastru
Material complet Elastomer termoplastic (SEBS)
Tip 1
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne