Meniu Caută

Capace moi striate 15.9 mm 11.8 mm Albastru TPE

Capacul moale striat oferă protecție simplă pentru filetele metrice cu un exterior moletat pentru a oferi o aderență mai bună pentru o potrivire strânsă. Este ușor de instalat și demontat și poate varia în temperatura de funcționare de la -60 °C la 135 °C. Albastru, din TPE/TPV.
Numărul piesei Essentra:

20591793

Numărul piesei producătorului:

20591793

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2781 RON
5000 - 24999 0,1986 RON
25000 + 0,1787 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

139,05 RON

500 x 0,2781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 15.9 mm
Dimensiune filet M14
Standard filet Metric
Culoare Albastru
Material complet Elastomer termoplastic (SEBS)
Tip dublu
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne