Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h | AxA | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1891 RON - 6,4132 RON | 25 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,7889 RON - 14,8191 RON | 200 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1998 RON - 2,6523 RON | 330 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9236 RON - 4,238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2587 RON - 4,2941 RON | 1025 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 6,3009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0553 RON - 2,3154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9373 RON - 2,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 8,448 RON | 425 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9556 RON - 2,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7592 RON - 1,8664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8082 RON - 1,9787 RON | 50 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5436 RON - 5,2625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6943 RON - 10,4969 RON | 20 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0889 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,7339 RON - 2,0325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,091 RON - 5,2102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8939 RON - 2,4762 RON | 3145 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8574 RON - 2,4477 RON | 2000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina