Meniu Caută

Capace de capăt pătrate

În stoc

Capacele de capăt pătrate protejează articolele tubulare, oferind în același timp un finisaj atrăgător și strălucitor. Materialul flexibil îi permite să se potrivească perfect și fără probleme, rezultând o potrivire strânsă și sigură.Produs finisat ideal pentru produse tubulare.Material flexibil, care permite montarea cu ușurință a piesei.Protejează tuburile împotriva murdăriei, prafului și altor resturi. Material: PVC Culoare: Negru Cod Serie: SR1523

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h AxA Cumpără
0,7339 RON - 2,0325 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
12.7 mm
0,8939 RON - 2,4762 RON 3145 În stoc
15.0 mm
19.0 mm
2,6943 RON - 7,8011 RON 283 În stoc
25.0 mm
50.0 mm
0,7647 RON - 2,1756 RON 1000 În stoc
25.0 mm
20.0 mm
1,9927 RON - 4,7951 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
30.0 mm
3,4521 RON - 9,0607 RON 1000 În stoc
40.0 mm
50.0 mm
0,6356 RON - 1,7892 RON 250 În stoc
15.0 mm
20.0 mm
1,5576 RON - 3,7645 RON 3100 În stoc
25.0 mm
30.0 mm
0,6483 RON - 1,7033 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
16.0 mm
0,5136 RON - 1,4256 RON 917 În stoc
15.0 mm
16.0 mm
2,568 RON - 6,4985 RON 3330 În stoc
40.0 mm
40.0 mm
1,0356 RON - 2,9915 RON 11900 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
2,091 RON - 5,2102 RON 4000 În stoc
25.0 mm
40.0 mm
4000 În stoc
25.0 mm
12.7 mm
0,8574 RON - 2,4477 RON 2050 În stoc
15.0 mm
25.0 mm
1,2349 RON - 3,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
19.0 mm
1,5436 RON - 5,2625 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
30.0 mm
0,8082 RON - 1,9787 RON 50 În stoc
15.0 mm
20.0 mm
1,0889 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
19.0 mm
2,6943 RON - 10,4969 RON 20 În stoc
40.0 mm
40.0 mm
  • din 2
Capace de închidere pătrate 19.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10172445

Interval de preț
2,4762 RON - 0,8939 RON

Niveluri de stoc
3145 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 50.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027363

Interval de preț
7,8011 RON - 2,6943 RON

Niveluri de stoc
283 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 20.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027295

Interval de preț
2,1756 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 50.0 mm 40.0 mm PVC Negru

10027370

Interval de preț
9,0607 RON - 3,4521 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 20.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10027288

Interval de preț
1,7892 RON - 0,6356 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 30.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027325

Interval de preț
3,7645 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 16.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10027264

Interval de preț
1,4256 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
917 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 40.0 mm 40.0 mm PVC Negru

10027356

Interval de preț
6,4985 RON - 2,568 RON

Niveluri de stoc
3330 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pătrate 25.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027318

Interval de preț
2,9915 RON - 1,0356 RON

Niveluri de stoc
11900 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 40.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10027349

Interval de preț
5,2102 RON - 2,091 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3923509000
Capace de închidere pătrate 12.7 mm 25.0 mm PVC Negru

10172438


Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 25.0 mm 15.0 mm PVC Negru

10027301

Interval de preț
2,4477 RON - 0,8574 RON

Niveluri de stoc
2050 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Cod Vamal
    3926909790
Capace de închidere pătrate 20.0 mm PVC Negru

10374078

Interval de preț
1,9787 RON - 0,8082 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
Capace de închidere pătrate 40.0 mm PVC Negru

10374184

Interval de preț
10,4969 RON - 2,6943 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatură maximă
    220 °C
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil