Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
0,3522 RON - 0,5478 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,4467 RON - 0,695 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,282 RON - 0,4386 RON 3500 În stoc
46.0 mm
50.8 mm
10.0 mm
1.1/2" GAS
0,5872 RON - 0,9134 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.0 mm
74.5 mm
11.0 mm
0,6704 RON - 1,0428 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,7019 RON - 1,0919 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
85.0 mm
9.5 mm
0,056 RON - 0,0622 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,1569 RON - 0,2441 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,6767 RON - 1,0526 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,683 RON - 1,0624 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,7082 RON - 1,1017 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,7209 RON - 1,1214 RON Solicitați termenul de livrare aici
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4994 RON - 0,7769 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
72.0 mm
10.0 mm
0,0595 RON - 0,0661 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0571 RON - 0,0635 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,3593 RON - 0,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.0 mm
63.0 mm
11.5 mm
0,3667 RON - 0,5704 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,5521 RON - 0,8588 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
75.0 mm
10.5 mm
0,196 RON - 0,3049 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
38.5 mm
10.5 mm
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 46.0 mm LDPE - PCR Verde

20744274

Interval de preț
0,4386 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • D
    50.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/2" GAS
  • Culoare
    Verde