Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | D | h | Thread Sizes (All) | Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1701 RON - 0,2647 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,20 RON - 0,3111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.358 in
34.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2304 RON - 0,3584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0658 RON - 0,1024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1183 RON - 0,184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1282 RON - 0,1995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1231 RON - 0,1916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1362 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,1027 RON - 0,1141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,1006 RON - 0,1118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,9971 RON - 1,5511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 0,2549 RON - 0,3965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,4818 RON - 0,7496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0583 RON - 0,0648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,139 RON - 0,2163 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,1808 RON - 0,2812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2258 RON - 0,3512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
| 0,2996 RON - 0,4661 RON | 2998 În stoc |
|
|
|
|
|
||
| 0,3057 RON - 0,4756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,3382 RON - 0,5261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina