Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,7209 RON - 1,1214 RON Solicitați termenul de livrare aici
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1569 RON - 0,2441 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.5 mm
32.0 mm
10.0 mm
7/8" GAS
0,0873 RON - 0,1359 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
0,3119 RON - 0,4853 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
DN50
0,2654 RON - 0,4129 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,2041 RON - 0,3175 RON 5500 În stoc
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0891 RON - 0,1386 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
0,3057 RON - 0,4756 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,3667 RON - 0,5704 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0658 RON - 0,1024 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
1,3245 RON - 2,0603 RON Solicitați termenul de livrare aici
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
1,7897 RON - 2,784 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,3245 RON - 2,0603 RON Solicitați termenul de livrare aici
121.0 mm
124.0 mm
12.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1507 RON - 0,2345 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20744502

Interval de preț
0,3175 RON - 0,2041 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR