Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 49.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744618

Numărul piesei producătorului:

20744618

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,4756 RON
2500 - 12499 0,3397 RON
12500 + 0,3057 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

118,90 RON

250 x 0,4756 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 49.0 mm
D 54.5 mm
h 11.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne