Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,8365 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.3 mm
0,8748 RON - 0,8748 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.1 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
10.2 mm
1,8276 RON - 2,0345 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
11.9 mm
1,0377 RON - 1,2596 RON 300 În stoc
4.9 mm
Natural
Silicon
22.4 mm
8.9 mm
0,8872 RON - 0,8872 RON 400 În stoc
2.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
3.6 mm
0,8571 RON - 0,8571 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
5.0 mm
0,9283 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
2,6736 RON - 2,78 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
Verde
Silicon
11.0 mm
16.6 mm
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,2893 RON - 0,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
4,9146 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Albastru
Silicon
18.0 mm
21.0 mm
1,046 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Galben
Silicon
31.8 mm
7.9 mm
2,0637 RON - 2,1488 RON 50 În stoc
10.3 mm
Mov
Silicon
11.6 mm
13.0 mm
0,4957 RON - 0,5163 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
Galben
Silicon
5.6 mm
5.1 mm
1,8209 RON - 4,8597 RON 1150 În stoc
Verde
Silicon
19.1 mm
15.9 mm
3,5885 RON - 3,7374 RON 9 În stoc
18.4 mm
Galben
Silicon
13.0 mm
22.2 mm
1,0076 RON - 1,2048 RON 230 În stoc
3.7 mm
Natural
Silicon
50.8 mm
7.0 mm
1
0,6339 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
Natural
Silicon
17.8 mm
2.4 mm
2,04 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
13.5 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicon

10241677

Interval de preț
1,2596 RON - 1,0377 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249765

Interval de preț
0,8872 RON - 0,8872 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 13.0 mm 11.6 mm Mov Silicon

10240588

Interval de preț
2,1488 RON - 2,0637 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicon

10240786

Interval de preț
4,8597 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.2 mm 13.0 mm Galben Silicon

10240984

Interval de preț
3,7374 RON - 3,5885 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Galben
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicon

10192306

Interval de preț
1,2048 RON - 1,0076 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon