Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,7831 RON - 0,7831 RON 5000 În stoc
1.2 mm
Natural
Silicon
15.5 mm
1.9 mm
0,8286 RON - 0,8286 RON 275 În stoc
2.4 mm
Natural
Silicon
16.5 mm
3.3 mm
1
0,8748 RON - 0,8748 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.1 mm
1,0377 RON - 1,2596 RON 300 În stoc
4.9 mm
Natural
Silicon
22.4 mm
8.9 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
10.2 mm
0,8365 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.3 mm
2,04 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
13.5 mm
0,8187 RON - 0,8187 RON 5000 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.0 mm
0,8776 RON - 1,0705 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Silicon
23.8 mm
7.0 mm
1,8276 RON - 2,0345 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
11.9 mm
0,8077 RON - 0,8077 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
2.7 mm
0,8926 RON - 0,8926 RON 50 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
0,8872 RON - 0,8872 RON 400 În stoc
2.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
3.6 mm
0,9283 RON - 0,9283 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
1,0268 RON - 1,25 RON 195 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
8.5 mm
0,6927 RON - 0,6927 RON 1350 În stoc
1.6 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1,2677 RON - 1,5197 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.9 mm
Natural
Silicon
25.6 mm
10.4 mm
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.0 mm
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Silicon
16.1 mm
3.9 mm
0,9857 RON - 0,9857 RON 2000 În stoc
3.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.7 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicon

10241714

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicon

10642771

Interval de preț
0,8286 RON - 0,8286 RON

Niveluri de stoc
275 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Natural Silicon

10241677

Interval de preț
1,2596 RON - 1,0377 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249734

Interval de preț
0,8187 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicon

10249796

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249765

Interval de preț
0,8872 RON - 0,8872 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249840

Interval de preț
1,25 RON - 1,0268 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249789

Interval de preț
0,6927 RON - 0,6927 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249819

Interval de preț
0,9857 RON - 0,9857 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural