Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicon

Această clapetă pentru temperaturi ridicate este realizată din silicon natural și rezistă la temperaturi de până la 250˚ C. Este ideală pentru mascarea orificiilor filetate sau simple, cu diametrul exterior de 2,4 mm. Clapeta de tragere permite extragerea facilă din orificiile strâmte.
Numărul piesei Essentra:

10241639

Numărul piesei producătorului:

39714

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 7999 0,7872 RON
8000 + 0,6339 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

787,20 RON

1000 x 0,7872 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 1.3 mm
h1 17.8 mm
D 2.4 mm
Material Silicon
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne