Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
1,7375 RON - 1,8084 RON 341500 În stoc
10.8 mm
Roșu
Silicon
8.8 mm
12.4 mm
5
0,8077 RON - 0,8077 RON 650 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,2595 RON - 0,2709 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
Roșu
Silicon
5.3 mm
3.5 mm
5
1,2269 RON - 1,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
Roșu
Silicon
7.9 mm
9.5 mm
6 - Deschis
0,7119 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
1
0,5149 RON - 0,5361 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
5
1,6018 RON - 3,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
9.5 mm
12.5 mm
4
5,5996 RON - 12,7778 RON 212 În stoc
Roșu
Silicon
25.4 mm
25.4 mm
4
0,8935 RON - 0,8935 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
1.6 mm
1
3,5885 RON - 3,7374 RON 9 În stoc
18.4 mm
Galben
Silicon
13.0 mm
22.2 mm
5
1,8209 RON - 4,8597 RON 1150 În stoc
Verde
Silicon
19.1 mm
15.9 mm
4
3,4364 RON - 3,8882 RON 50 În stoc
10.4 mm
Galben
Silicon
49.8 mm
19.6 mm
1
1,319 RON - 1,3758 RON 1161 În stoc
8.5 mm
Verde
Silicon
20.4 mm
11.3 mm
6 - Deschis
1,0076 RON - 1,2048 RON 230 În stoc
3.7 mm
Natural
Silicon
50.8 mm
7.0 mm
1
2,4078 RON - 2,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Natural
Silicon
58.8 mm
15.5 mm
1
4,9146 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Albastru
Silicon
18.0 mm
21.0 mm
6 - Deschis
1,8345 RON - 2,1632 RON 200 În stoc
7.9 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
14.5 mm
1
5,5246 RON - 5,7586 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
5
2,9572 RON - 3,0849 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Alb
Silicon
14.0 mm
17.4 mm
6 - Deschis
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.4 mm 8.8 mm Roșu Silicon

10240960

Interval de preț
1,8084 RON - 1,7375 RON

Niveluri de stoc
341500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Tip
    5
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8077 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.4 mm 25.4 mm Roșu Silicon

10240809

Interval de preț
12,7778 RON - 5,5996 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Tip
    4
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.2 mm 13.0 mm Galben Silicon

10240984

Interval de preț
3,7374 RON - 3,5885 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicon

10240786

Interval de preț
4,8597 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Tip
    4
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.6 mm 49.8 mm Galben Silicon

10192368

Interval de preț
3,8882 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicon

10240571

Interval de preț
1,3758 RON - 1,319 RON

Niveluri de stoc
1161 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Tip
    6 - Deschis
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicon

10192306

Interval de preț
1,2048 RON - 1,0076 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicon

10192337

Interval de preț
2,1632 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon