Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
1,319 RON - 1,3758 RON 1161 În stoc
8.5 mm
Verde
Silicon
20.4 mm
11.3 mm
0,768 RON - 0,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
2.3 mm
1,0391 RON - 1,25 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,2259 RON - 0,2752 RON 300 În stoc
2.0 mm
Negru
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,2464 RON - 0,3039 RON 12300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,8935 RON - 0,8935 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Cauciuc siliconic
9.5 mm
1.6 mm
1
2,9999 RON - 2,9999 RON 250 În stoc
6.5 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,1656 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,6064 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
2,9786 RON - 2,9786 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,4928 RON - 0,5983 RON 500 În stoc
3.2 mm
Negru
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,7119 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
5,5246 RON - 5,7586 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
1,046 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Galben
Silicon
31.8 mm
7.9 mm
1,7375 RON - 1,8084 RON 341500 În stoc
10.8 mm
Roșu
Silicon
8.8 mm
12.4 mm
0,284 RON - 0,3156 RON 800 În stoc
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,2012 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Roz
Silicon
7.0 mm
10.4 mm
0,7584 RON - 0,7735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
1.7 mm
3,4364 RON - 3,8882 RON 50 În stoc
10.4 mm
Galben
Silicon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,8912 RON - 1,072 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicon

10240571

Interval de preț
1,3758 RON - 1,319 RON

Niveluri de stoc
1161 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.5 mm 15.8 mm Negru EPDM

10377697

Interval de preț
0,2752 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3039 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 23.8 mm Negru EPDM

10377772

Interval de preț
2,9999 RON - 2,9999 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.5 mm 26.0 mm Negru EPDM

10377741

Interval de preț
0,5983 RON - 0,4928 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.4 mm 8.8 mm Roșu Silicon

10240960

Interval de preț
1,8084 RON - 1,7375 RON

Niveluri de stoc
341500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Interval de preț
0,3156 RON - 0,284 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Verde
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.6 mm 49.8 mm Galben Silicon

10192368

Interval de preț
3,8882 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,072 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru