Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
2,9572 RON - 3,0849 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Alb
Silicon
14.0 mm
17.4 mm
3,4364 RON - 3,8882 RON 50 În stoc
10.4 mm
Galben
Silicon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,8912 RON - 1,072 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1711 RON - 0,2095 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
3,0394 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
19.6 mm
0,2259 RON - 0,2752 RON 300 În stoc
2.0 mm
Negru
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.0 mm
0,2807 RON - 0,3353 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
3,8198 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
2,3958 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
1,0268 RON - 1,25 RON 195 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
8.5 mm
0,6064 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
5,5859 RON - 5,5859 RON 110 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
25.9 mm
0,8935 RON - 0,8935 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Cauciuc siliconic
9.5 mm
1.6 mm
1
1,9988 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
13.0 mm
1,6018 RON - 3,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
9.5 mm
12.5 mm
0,8077 RON - 0,8077 RON 500 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
12,3355 RON - 14,3619 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
Gri
Silicon
38.1 mm
35.1 mm
1
7,9681 RON - 9,9533 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Negru
Silicon
16.0 mm
22.2 mm
5
1,8345 RON - 2,1632 RON 200 În stoc
7.9 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
14.5 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.6 mm 49.8 mm Galben Silicon

10192368

Interval de preț
3,8882 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,072 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.5 mm 15.8 mm Negru EPDM

10377697

Interval de preț
0,2752 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249840

Interval de preț
1,25 RON - 1,0268 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249970

Interval de preț
5,5859 RON - 5,5859 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8077 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicon

10192337

Interval de preț
2,1632 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon