Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | L | d1 | h | w | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,184 RON - 0,2044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,301 RON - 0,4683 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1294 RON - 0,2013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1633 RON - 0,1815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1909 RON - 0,2121 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3254 RON - 0,5061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3322 RON - 0,3692 RON | 1000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3391 RON - 0,3768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina