Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | L | d1 | h | w | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1809 RON - 0,201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3206 RON - 0,4987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0922 RON - 0,1434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1262 RON - 0,1964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1594 RON - 0,1771 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1741 RON - 0,1935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,3747 RON - 0,4164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3241 RON - 0,3602 RON | 1000 În stoc |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3309 RON - 0,3676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2937 RON - 0,4569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2919 RON - 0,4541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,351 RON - 0,39 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2901 RON - 0,4513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1231 RON - 0,1915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1459 RON - 0,227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1862 RON - 0,2069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3174 RON - 0,4938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1249 RON - 0,1943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1482 RON - 0,1646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1509 RON - 0,1676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina