Meniu Caută

Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Negru

Numărul piesei Essentra:

20749781

Numărul piesei producătorului:

20749781

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 1,68 RON
500 - 2499 1,20 RON
2500 + 1,08 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

84,00 RON

50 x 1,68 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne