20749866
20749866
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,7985 RON |
| 250 + | 4,3187 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 124.5 mm |
|---|---|
| d1 | 4.902 in |
| d2 | 5.866 in |
| d2 | 149.0 mm |
| D | 6.28 in |
| D | 159.5 mm |
| H | 59.5 mm |
| H | 2.343 in |
| Diametru minim orificiu | 125.0 mm |
| Diametru minim orificiu | 4.921 in |
| Diametru orificiu maxim | 5.846 in |
| Diametru orificiu maxim | 148.5 mm |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina