20749804
20749804
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 30 - 299 | 2,3758 RON |
| 300 - 1499 | 1,697 RON |
| 1500 + | 1,5273 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 1.496 in |
|---|---|
| d1 | 38.0 mm |
| d2 | 60.0 mm |
| d2 | 2.362 in |
| D | 62.3 mm |
| D | 2.453 in |
| H | 2.106 in |
| H | 53.5 mm |
| Diametru minim orificiu | 1.516 in |
| Diametru minim orificiu | 38.5 mm |
| Diametru orificiu maxim | 59.5 mm |
| Diametru orificiu maxim | 2.343 in |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina