Meniu Caută

Bușon cu fixare prin împingere 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Alb

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE alb. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate în scopuri de protecție sau estetice. Acest bușon are un stil de cap cu cupolă.
Numărul piesei Essentra:

10061213

Numărul piesei producătorului:

055015711303

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,5613 RON
1000 + 0,4024 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

280,65 RON

500 x 0,5613 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.0 mm
d 15.9 mm
H 10.8 mm
h 8.5 mm
Culoare Alb
Material LDPE - PIR
Tip 4 - Aplicații intense
Recycled Content Percentage % 98%
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne