Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4453 RON - 0,4947 RON | 133047 În stoc |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 11,4319 RON - 11,4319 RON | 45 În stoc |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 1,1705 RON - 1,1705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 4,1073 RON - 8,0503 RON | 50 În stoc |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 0,8119 RON - 1,4785 RON | 3600 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 26500 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,792 RON - 0,88 RON | 16600 În stoc |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 1,6155 RON - 2,6286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 6440 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Convex
|
0.205 in
5.2 mm
|
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 4000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.256 in
6.5 mm
|
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 24700 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 293500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 15250 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 32500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 12000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Convex
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 93000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Convex
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negru
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 62500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Convex
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negru
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4928 RON - 0,6872 RON | 19188 În stoc |
1.008 in
25.6 mm
|
Convex
|
0.496 in
12.6 mm
|
Alb
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 85900 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina