Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | 4440 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
Convex
|
0.205 in
5.2 mm
|
Alb
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 293500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 22688 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
5
|
||
| 1,6559 RON - 2,6943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 4,21 RON - 8,2516 RON | 50 În stoc |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 1,2587 RON - 2,2874 RON | 1300 În stoc |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 0,5427 RON - 0,603 RON | 217000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,5427 RON - 0,603 RON | 169500 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,7129 RON - 1,298 RON | 2700 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natural
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 6,5114 RON - 10,553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natural
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Convex
|
0.335 in
8.5 mm
|
Alb
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 0,5427 RON - 0,603 RON | 193320 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 15500 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,8118 RON - 0,902 RON | 30100 În stoc |
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 20200 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 11250 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,5753 RON | 63500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,4125 RON - 0,4125 RON | 10000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Convex
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina