Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4238 RON - 1,4238 RON | 1900 În stoc |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,1999 RON - 0,4524 RON | 93612 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 1,0473 RON - 2,388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 1,3581 RON - 3,2817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,4367 RON - 0,9943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,3875 RON - 0,856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,5011 RON - 0,5011 RON | 6500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,5295 RON - 0,5883 RON | 15000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 2560 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,384 RON - 0,4267 RON | 96 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
2
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | 23500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
Convex
|
0.256 in
6.5 mm
|
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
| 0,5243 RON - 1,1869 RON | 6488 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Natural
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,9473 RON - 2,1505 RON | 7299 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.256 in
6.5 mm
|
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 1,2061 RON - 2,2042 RON | 430 În stoc |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,612 RON - 0,612 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 118 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Alb
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,4024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
Convex
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.689 in
17.5 mm
|
Convex
|
0.335 in
8.5 mm
|
Negru
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina