Meniu Caută

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
223 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Formă cap h Culoare H d Tip Cumpără
0,4065 RON - 0,9189 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
8.0 mm
Natural
10.5 mm
18.4 mm
1
1,9714 RON - 4,4827 RON 2250 În stoc
64.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
58.0 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
7.0 mm
Negru
9.0 mm
11.9 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON 8900 În stoc
20.0 mm
5.5 mm
Negru
7.5 mm
14.5 mm
1
3,2995 RON - 7,932 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
18.0 mm
Natural
21.5 mm
71.0 mm
1
0,9145 RON - 0,9145 RON 7000 În stoc
28.0 mm
9.0 mm
Negru
12.0 mm
24.6 mm
1
0,5284 RON - 0,5284 RON 15000 În stoc
25.0 mm
8.0 mm
Negru
11.0 mm
19.3 mm
1
0,3764 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.7 mm
10.0 mm
2
0,3094 RON - 0,7038 RON 72716 În stoc
16.0 mm
7.0 mm
Natural
9.0 mm
12.3 mm
1
1,1103 RON - 2,5276 RON 2000 În stoc
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
0,6092 RON - 0,8501 RON 16010 În stoc
25.2 mm
Convex
9.0 mm
Alb
12.0 mm
20.5 mm
2
0,4058 RON - 0,4509 RON 15000 În stoc
7.0 mm
5.0 mm
Natural
6.2 mm
4.6 mm
2
0,4024 RON - 0,5613 RON 27688 În stoc
12.0 mm
Convex
4.0 mm
Negru
5.7 mm
8.5 mm
5
0,4012 RON - 0,4458 RON 64000 În stoc
9.0 mm
5.2 mm
Natural
6.5 mm
4.4 mm
2
2,1357 RON - 2,4233 RON 1100 În stoc
58.7 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
54.1 mm
1
0,4024 RON - 0,5613 RON 9000 În stoc
14.8 mm
Convex
8.0 mm
Negru
10.4 mm
11.9 mm
4
10,4689 RON - 10,4689 RON Solicitați termenul de livrare aici
112.0 mm
17.4 mm
Natural
20.4 mm
98.8 mm
1
0,4024 RON - 0,5613 RON 4400 În stoc
17.5 mm
Convex
8.5 mm
Alb
10.8 mm
11.9 mm
3
0,4024 RON - 0,5613 RON 2000 În stoc
19.0 mm
Convex
8.5 mm
Alb
10.8 mm
15.9 mm
4
0,4983 RON - 0,4983 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
4.5 mm
Negru
6.5 mm
9.3 mm
1
  • din 12
Bușon cu fixare prin împingere 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Natural

10074138

Interval de preț
4,4827 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    2 in
Bușon cu fixare prin împingere 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Negru

10103791

Interval de preț
0,5011 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Negru

10103876

Interval de preț
0,9145 RON - 0,9145 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Negru

10103838

Interval de preț
0,5284 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10072691

Interval de preț
0,7038 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
72716 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    M14
Bușon cu fixare prin împingere 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natural

10074091

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1103 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 20.5 mm 9.0 mm 25.2 mm LDPE - PIR Alb

10061299

Interval de preț
0,8501 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
16010 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.2 mm
  • d
    20.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Natural

10060773

Interval de preț
0,4509 RON - 0,4058 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10060964

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
27688 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Natural

10060766

Interval de preț
0,4458 RON - 0,4012 RON

Niveluri de stoc
64000 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 54.1 mm 18.0 mm 58.7 mm LDPE Natural

10258583

Interval de preț
2,4233 RON - 2,1357 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • D
    58.7 mm
  • d
    54.1 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    M56; M56; M56
Bușon cu fixare prin împingere 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Negru

10061114

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 11.9 mm 8.5 mm 17.5 mm LDPE Alb

10180433

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Alb
Bușon cu fixare prin împingere 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10061213

Interval de preț
0,5613 RON - 0,4024 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Alb