Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3297 RON - 0,8345 RON | 121100 În stoc |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Roșu
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,303 RON - 0,7414 RON | 19200 În stoc |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Roșu
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,5458 RON - 1,3755 RON | 409 În stoc |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Roșu
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,7647 RON - 1,9467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Roșu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,4995 RON - 1,261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Roșu
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,449 RON - 1,1408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Roșu
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,4055 RON - 1,0262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Roșu
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Filete BSP
|
|
||
| 0,341 RON - 0,8588 RON | 33731 În stoc |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Roșu
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,6511 RON - 1,6604 RON | 100 În stoc |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Roșu
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,522 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Roșu
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Filete Metric
|
|
||
| 1,0426 RON - 2,6337 RON | 10000 În stoc |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Roșu
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,9009 RON - 2,2902 RON | 1300 În stoc |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Roșu
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,2399 RON - 0,6212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,3129 RON - 0,8116 RON | 378 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,5683 RON - 2,2186 RON | 2850 În stoc |
1/4
|
Galben
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2329 RON - 0,6269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,2245 RON - 0,604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,1922 RON - 0,5009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Without Lugs
|
Roșu
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 1,2657 RON - 3,3064 RON | 1465 În stoc |
1-5/16
|
Galben
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4006 RON - 0,5608 RON | 41290 În stoc |
1/2
|
Galben
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filete UNF
|
1