Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,341 RON - 0,8588 RON | 33731 În stoc |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Roșu
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 1,0426 RON - 2,6337 RON | 10200 În stoc |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Roșu
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Filete JIC
|
|
||
| 0,1091 RON - 0,1697 RON | 24500 În stoc |
1/4 in; 1/2 in
|
Roșu
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,121 RON - 0,1883 RON | 25000 În stoc |
3/8 in; M16
|
Roșu
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,4065 RON - 0,6324 RON | 3000 În stoc |
1;1/2 in
|
Roșu
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,256 RON - 0,3982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M26; 1;1/16 in
|
Roșu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filete UNF
|
4
|
||
| 0,3959 RON - 0,6159 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1;1/4 in
|
Roșu
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,1897 RON - 0,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M18
|
Roșu
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filete Metric
|
4
|
||
| 0,0985 RON - 0,1532 RON | 21500 În stoc |
1/8 in; M10
|
Roșu
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,2136 RON - 0,3323 RON | 6000 În stoc |
3/4 in
|
Roșu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,186 RON - 0,2893 RON | 15000 În stoc |
5/8 in; 7/8 in
|
Roșu
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,2822 RON - 0,439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
|
Roșu
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,5281 RON - 0,8215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
|
Roșu
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,151 RON - 0,2349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16 in
|
Roșu
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Filete UNF
|
4
|
||
| 0,3324 RON - 0,5171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30; 1;3/6 in
|
Roșu
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Filete Metric
|
4
|
||
| 0,2242 RON - 0,3488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M24
|
Roșu
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Filete Metric
|
4
|
||
| 0,186 RON - 0,2893 RON | 25000 În stoc |
1/2 inM20
|
Roșu
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Filete gaz
|
4
|
||
| 0,1897 RON - 0,295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11/16 in
|
Roșu
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Filete UNF
|
4
|
||
| 0,18 RON - 0,28 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14; 9/16 in
|
Roșu
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Filete Metric
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina