Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; UNF 5/8" Gas Roșu LDPE - PIR

Acest bușon roșu din LDPE cu fixare rapidă este rapid și ușor de instalat, cu o singură rotire care asigură o fixare strânsă odată ce este apăsat în poziție. Nervura unică se potrivește bine în filet. Urechea centrală în partea de sus oferă o prindere sigură pentru strângere și îndepărtare, fiind potrivit pentru filete NPT și UNF.
Numărul piesei Essentra:

20573348

Numărul piesei producătorului:

20573348

15000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2893 RON
5000 - 24999 0,2066 RON
25000 + 0,186 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

144,65 RON

500 x 0,2893 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 27.5 mm
h 9.8 mm
Dimensiune filet 5/8 in; 7/8 in
Standard filet Filete gaz
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 4
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne