20573423
20573423
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,3982 RON |
| 2000 - 9999 | 0,2844 RON |
| 10000 + | 0,256 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.244 in |
|---|---|
| D | 31.6 mm |
| h | 0.433 in |
| h | 11.0 mm |
| Dimensiune filet | M26; 1;1/16 in |
| Standard filet | Filete UNF |
| Standard filet | Filete Metric |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 4 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina