Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
1,0426 RON - 2,6337 RON 10000 În stoc
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Roșu
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filete JIC
0,522 RON - 1,3182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Roșu
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filete Metric
0,256 RON - 0,3982 RON Solicitați termenul de livrare aici
M26; 1;1/16 in
Roșu
11.0 mm
31.6 mm
Filete UNF
4
0,18 RON - 0,28 RON Solicitați termenul de livrare aici
M14; 9/16 in
Roșu
5.0 mm
18.8 mm
Filete Metric
4
0,0985 RON - 0,1532 RON 21500 În stoc
1/8 in; M10
Roșu
5.7 mm
14.3 mm
Filete gaz
4
0,2136 RON - 0,3323 RON 6000 În stoc
3/4 in
Roșu
11.0 mm
31.6 mm
Filete gaz
4
0,1897 RON - 0,295 RON Solicitați termenul de livrare aici
11/16 in
Roșu
7.2 mm
24.0 mm
Filete UNF
4
0,3324 RON - 0,5171 RON Solicitați termenul de livrare aici
M30; 1;3/6 in
Roșu
12.0 mm
37.5 mm
Filete Metric
4
0,2242 RON - 0,3488 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Roșu
12.1 mm
31.8 mm
Filete Metric
4
0,1897 RON - 0,295 RON Solicitați termenul de livrare aici
M18
Roșu
7.1 mm
24.0 mm
Filete Metric
4
0,186 RON - 0,2893 RON 15000 În stoc
5/8 in; 7/8 in
Roșu
9.8 mm
27.5 mm
Filete gaz
4
0,2822 RON - 0,439 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in
Roșu
12.8 mm
37.5 mm
Filete gaz
4
0,4065 RON - 0,6324 RON 3000 În stoc
1;1/2 in
Roșu
10.2 mm
49.5 mm
Filete gaz
4
0,151 RON - 0,2349 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/16 in
Roșu
6.0 mm
15.8 mm
Filete UNF
4
0,5281 RON - 0,8215 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 in
Roșu
11.0 mm
67.8 mm
Filete gaz
4
0,1091 RON - 0,1697 RON 24500 În stoc
1/4 in; 1/2 in
Roșu
8.2 mm
17.6 mm
Filete gaz
4
0,121 RON - 0,1883 RON 25000 În stoc
3/8 in; M16
Roșu
8.0 mm
21.7 mm
Filete gaz
4
0,186 RON - 0,2893 RON 25000 În stoc
1/2 inM20
Roșu
9.4 mm
26.0 mm
Filete gaz
4
0,3959 RON - 0,6159 RON Solicitați termenul de livrare aici
1;1/4 in
Roșu
12.7 mm
55.0 mm
Filete gaz
4
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10085622

Interval de preț
2,6337 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; metric 1/8" Gas Roșu LDPE - PIR

20573300

Interval de preț
0,1532 RON - 0,0985 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Dimensiune filet
    1/8 in; M10
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT 3/4" Gas Roșu LDPE - PIR

20573355

Interval de preț
0,3323 RON - 0,2136 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; UNF 5/8" Gas Roșu LDPE - PIR

20573348

Interval de preț
0,2893 RON - 0,186 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in; 7/8 in
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT 1,1/4" Gas Roșu LDPE - PIR

20573386

Interval de preț
0,6324 RON - 0,4065 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Dimensiune filet
    1;1/2 in
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; UNF 1/4" Gas Roșu LDPE - PIR

20573317

Interval de preț
0,1697 RON - 0,1091 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; metric 3/8" Gas Roșu LDPE - PIR

20573324

Interval de preț
0,1883 RON - 0,121 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in; M16
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță NPT; metric 1/2" Gas Roșu LDPE - PIR

20573331

Interval de preț
0,2893 RON - 0,186 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 inM20
  • Standard filet
    Filete gaz
  • Culoare
    Roșu