Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
0,7647 RON - 1,9467 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Roșu
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filete JIC
0,449 RON - 1,1408 RON 277 În stoc
1/2 in BSP/GAS; M20
Roșu
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filete JIC
0,9009 RON - 2,2902 RON 1300 În stoc
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Roșu
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filete JIC
0,4055 RON - 1,0262 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4 in UNF/JIC; M18
Roșu
18.3 mm
21.5 mm
Filete BSP
0,522 RON - 1,3182 RON Solicitați termenul de livrare aici
M24
Roșu
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filete Metric
0,303 RON - 0,7414 RON 31200 În stoc
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Roșu
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filete JIC
0,5458 RON - 1,3755 RON 409 În stoc
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Roșu
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filete JIC
1,0426 RON - 2,6337 RON 10000 În stoc
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Roșu
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filete JIC
0,3297 RON - 0,8345 RON 121100 În stoc
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Roșu
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filete JIC
0,6511 RON - 1,6604 RON 100 În stoc
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Roșu
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filete JIC
0,4995 RON - 1,261 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Roșu
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filete JIC
0,341 RON - 0,8588 RON 33731 În stoc
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Roșu
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filete JIC
0,2834 RON - 0,74 RON 7300 În stoc
3/4 in x 16 UNF/JIC
Albastru
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
1,0202 RON - 2,6623 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-1/4
Galben
29.5 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,4006 RON - 0,5608 RON 31290 În stoc
1/2
Galben
11.1 mm
6.9 mm
Filete UNF
1
0,7241 RON - 2,8341 RON 450 În stoc
5/16 in
Galben
6.7 mm
6.0 mm
Filete UNF
1
0,5683 RON - 2,2186 RON 2850 În stoc
1/4
Galben
5.2 mm
5.6 mm
Filete UNF
1
0,2329 RON - 0,6269 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16 in x 18 UNF/JIC
Albastru
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,4771 RON - 1,2438 RON 200 În stoc
9/16
Galben
12.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
1,2657 RON - 3,3064 RON 1465 În stoc
1-5/16
Galben
30.9 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;BSP Roșu LDPE - PIR

10084670

Interval de preț
1,1408 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
277 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10085776

Interval de preț
2,2902 RON - 0,9009 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10071281

Interval de preț
0,7414 RON - 0,303 RON

Niveluri de stoc
31200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084694

Interval de preț
1,3755 RON - 0,5458 RON

Niveluri de stoc
409 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10085622

Interval de preț
2,6337 RON - 1,0426 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084656

Interval de preț
0,8345 RON - 0,3297 RON

Niveluri de stoc
121100 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084700

Interval de preț
1,6604 RON - 0,6511 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Standard filet
    Filete JIC
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE - PIR

10084663

Interval de preț
0,8588 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
33731 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Albastru LDPE - PIR

10085189

Interval de preț
0,74 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
7300 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/2" UNF Galben LDPE

10158777

Interval de preț
0,5608 RON - 0,4006 RON

Niveluri de stoc
31290 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 5/16" UNF Galben LDPE

10158838

Interval de preț
2,8341 RON - 0,7241 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/16 in
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/4" UNF Galben LDPE

10158784

Interval de preț
2,2186 RON - 0,5683 RON

Niveluri de stoc
2850 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensiune filet
    1/4
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 9/16" UNF Galben LDPE

10158876

Interval de preț
1,2438 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    9/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-5/16" UNF Galben LDPE

10158746

Interval de preț
3,3064 RON - 1,2657 RON

Niveluri de stoc
1465 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben