Meniu Caută

Bușoane cu deschidere rapidă

În stoc

Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Serie Culoare D Dimensiune d Standard filet Cumpără
6,3847 RON - 6,3847 RON 135 În stoc
ISO A
Roșu
38.0 mm
25.4 mm
36.5 mm
ISO A
5,1478 RON - 5,1478 RON 15 În stoc
ISO A
Roșu
36.0 mm
29.0 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Roșu
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
5,1478 RON - 5,1478 RON 28 În stoc
ISO B
Roșu
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,4735 RON - 3,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Galben
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,6984 RON - 3,6984 RON 100 În stoc
ISO A
Galben
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Verde
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Albastru
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Verde
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
3,4735 RON - 3,4735 RON 150 În stoc
ISO A
Roșu
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON 90 În stoc
ISO B
Albastru
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
3,3611 RON - 3,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Roșu
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
3,6984 RON - 3,6984 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Roșu
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
3,3611 RON - 3,3611 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Verde
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Verde
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Solicitați termenul de livrare aici
ISO A
Verde
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
3,4735 RON - 3,4735 RON 15 În stoc
ISO A
Albastru
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
6,3847 RON - 6,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Roșu
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
6,3847 RON - 6,3847 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Galben
44.0 mm
25.4 mm
40.5 mm
ISO B
3,4735 RON - 3,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
ISO B
Galben
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • din 2
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10293690

Interval de preț
6,3847 RON - 6,3847 RON

Niveluri de stoc
135 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • Dimensiune
    25.4 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10293683

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă Roșu ISO B

10293737

Interval de preț
5,1478 RON - 5,1478 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • D
    37.0 mm
  • d
    32.7 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Galben

10293775

Interval de preț
3,6984 RON - 3,6984 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.6 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Roșu

10293669

Interval de preț
3,4735 RON - 3,4735 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO B TPE Albastru

10294017

Interval de preț
3,4735 RON - 3,4735 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • Standard filet
    ISO B
  • Serie
    ISO B
  • Material
    TPE
Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Albastru

10293966

Interval de preț
3,4735 RON - 3,4735 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.3 mm
  • Standard filet
    ISO A
  • Serie
    ISO A
  • Material
    TPE