Meniu Caută

Buşoane cu deschidere rapidă ISO A TPE Albastru

Acest bușon tată anti-praf cu eliberare rapidă este potrivit pentru seriile ISO A și ISO B. Proiectat să rămână atașat la furtun. Oferă protecție excelentă împotriva murdăriei, a umidității și a coroziunii. Piesa este realizată din TPE/TPV de culoare albastră.
Numărul piesei Essentra:

10293997

Numărul piesei producătorului:

499800

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 6,3847 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

957,71 RON

150 x 6,3847 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 38.0 mm
d 36.5 mm
Dimensiune 25.4 mm
Standard filet ISO A
Serie ISO A
Material TPE
Culoare Albastru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne