Meniu Caută

Buşoane cu deschidere rapidă Galben ISO A

Acest bușon tată anti-praf cu eliberare rapidă este potrivit pentru seriile ISO A și ISO B. Proiectat să rămână atașat la furtun. Oferă protecție excelentă împotriva murdăriei, a umidității și a coroziunii. Piesa este realizată din TPE/TPV de culoare galbenă.
Numărul piesei Essentra:

10293751

Numărul piesei producătorului:

499776

120 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
150 + 3,4451 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 150

Preț total:

516,77 RON

150 x 3,4451 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 20.0 mm
d 12.7 mm
Standard filet ISO A
Serie ISO A
Material TPE
Culoare Galben
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne