Meniu Caută

Bullet - Niplu de unsoare

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel inoxidabil
20.0 mm
19 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
16.0 mm
7,094 RON - 7,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oţel/alamă
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oţel/alamă
13.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
12.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel/alamă
12.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oţel/alamă
13.2 mm
20 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oţel/alamă
25.0 mm
14,1291 RON - 41,1962 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
13,6776 RON - 17,0836 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
51,4234 RON - 143,698 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
38,1158 RON - 106,5517 RON 460 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
13,335 RON - 35,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
24,8491 RON - 69,4052 RON 20 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
27,3547 RON - 76,3876 RON 583 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
15,8415 RON - 19,8085 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
80,996 RON - 213,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
19,4823 RON - 51,5302 RON 448 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
60,9112 RON - 136,2967 RON 1 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
43,0993 RON - 120,6561 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
  • din 2
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu 8.0 mm

10552360


Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    16.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Aluminiu
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oţel/alamă 13.0 mm

10634943


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oţel/alamă
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341124

Interval de preț
106,5517 RON - 38,1158 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Alamă
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340929

Interval de preț
69,4052 RON - 24,8491 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Alamă
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341070

Interval de preț
76,3876 RON - 27,3547 RON

Niveluri de stoc
583 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10215005

Interval de preț
51,5302 RON - 19,4823 RON

Niveluri de stoc
448 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10341100

Interval de preț
136,2967 RON - 60,9112 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Oțel