Meniu Caută

Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a steel pin and is available with or without grease nipples.
Numărul piesei Essentra:

10341100

Numărul piesei producătorului:

1349756

1 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 136,2967 RON
25 + 60,9112 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

136,30 RON

1 x 136,2967 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 20.0 mm
Lungime totală 180.0 mm
Diametru știft 13.0 mm
Material Oțel
Material știft Oțel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne