Meniu Caută

Balama sudată 120.0 mm 20.0 mm

Numărul piesei Essentra:

10634981

Numărul piesei producătorului:

497544

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 + 7,2713 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

181,78 RON

25 x 7,2713 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru total 16.0 mm
Lungime totală 120.0 mm
Lățime totală 20.0 mm
Diametru știft 10.0 mm
Material Oţel/alamă
Material corp Oțel
Material știft Oțel
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne